NBC-M12FRY-M12FRY/.../... - ハイブリッドケーブル
1339210

ハイブリッドケーブル、Ethernetハイブリッド CAT5 (100 Mbps)、8-極、ケーブルタイプ各種、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、メス エルボー M12、キーイング: Y / IP65/IP67、上 メス エルボー M12、キーイング: Y / IP65/IP67、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)、Power with Ethernet (PWE)

製品の詳細








互換性のある製品