UMK- 7 REL/KSR-G24/21-21/SO365
-
多点リレーモジュール
2977225
カスタム指定のVARIOFACE出力モジュール、7個のミニチュアリレーを接続、2c接点、24 V AC/DC用
カスタム指定のVARIOFACE出力モジュール、7個のミニチュアリレーを接続、2c接点、24 V AC/DC用
| 製品ライン | リレーモジュール |
| 機械的寿命 | 3x 107サイクル |
| 絶縁特性: 空間距離および沿面距離、入力/出力 | |
| 絶縁 | 強化絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 絶縁特性: 空間距離および沿面距離、出力/出力 | |
| 絶縁 | 基礎絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 空間距離および沿面距離、入力/出力 | |
| 定格絶縁電圧 | 260 V |
| 定格サージ電圧 | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| 空間距離および沿面距離、出力/出力 | |
| 定格絶縁電圧 | 260 V |
| 定格サージ電圧 | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| 入力定格電圧UN | 24 V DC |
| 入力電圧範囲(UN時) | 0.8 ... 1.1 |
| 入力電圧範囲 | 19.2 V DC ... 26.4 V DC |
| +/-切替 | |
| 接点の種類 | シングルコンタクト、2c接点 |
| 接点材質 | AgNi |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC |
| 連続通電電流 | 4 A |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 8 VA |
| 最小スイッチング容量 | 2000 VA |
| 入力 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 出力 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 幅 | 169 mm |
| 高さ | 77 mm |
| 奥行き | 58 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP00 |
| 保護等級 (設置場所) | ≥ IP54 (設置場所) |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 空間距離および沿面距離、入力/出力 | |
| 標準/規則 | DIN EN 50178: 1998-04 |
| 空間距離および沿面距離、出力/出力 | |
| 標準/規則 | DIN EN 50178: 1998-04 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2977225 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| プロダクトキー | DK61Y1 |
| GTIN | 4017918241094 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 425.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 425.7 g |
| 生産国 | DE |
| ETIM 8.0 | EC001437 |
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: N/A) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |