EAC
認証ID: KZ7500651131219505cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 10 | ||
多段端子台、 上下段ブリッジ可能、 定格電圧: 500 V、 熱連続電流Ith: 29 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2, 断面積: 0.5 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 濃いグレー
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 10 | ||