MSTBVK 2,5/ 9-G-5,08 - DINレールコネクタ
1788790

製品ライン COMBICON Connectors M
断面積 2.5 mm2
ピッチ 5.08 mm
接続方式 クランプケージ仕様のねじ接続方式
ねじ頭型 マイナス
取付けタイプ DINレール取付け
梱包の種類 段ボール梱包

DINレールコネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 9、 列の数: 1、 極数: 9、 接続数: 9、 製品ラインアップ: MSTBVK 2,5/..-G、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 取付け方法: DINレール取付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品




特長

NS 15 DINレール取付け用プラグ接続端子台
MSTB 2,5シリーズとの組合せ可能
よく知られた接続方式で世界中で使用可能