MSTBV 2,5/10-GF-5,08 EX - プリント基板用コネクタ・ソケット
1796403

製品ライン COMBICON Connectors M
断面積 2.5 mm2
ピッチ 5.08 mm
取付けタイプ ウェーブはんだ付け
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 12 A、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 1、 極数: 10、 製品ラインアップ: MSTBV 2,5/..-GF-EX、 ピッチ: 5.08 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.9 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5 EX、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ねじロック機構、 取付け方法: ねじフランジ付き、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品

特長

セーフティ要件がさらに厳しく防爆エリアに対応するEx eb保護を満たす、IEC 60079-7に準拠
ねじフランジで安全な嵌合ロック
プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能
信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
横壁ありでプラグ接続に最適な安定性