MSTBA 2,5/18-G-5,08 - プリント基板用コネクタ・ソケット
1757404

製品ライン COMBICON Connectors M
断面積 2.5 mm2
ピッチ 5.08 mm
取付けタイプ ウェーブはんだ付け
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 18、 列の数: 1、 極数: 18、 接続数: 18、 製品ラインアップ: MSTBA 2,5/..-G、 ピッチ: 5.08 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.23 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









特長

デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
プリント基板方向に挿入
横壁ありでプラグ接続に最適な安定性
プラグインモジュールでプリント基板を簡単に交換