ME PLC 40 B BUS 50/40 YE - 取付けベースハウジング
1001035

DINレール取付け用ケース、 メタルフットキャッチ付きハウジング下部パーツ、 50/40バスコネクタ用、 幅: 39.7 mm、 高さ: 180.1 mm、 奥行き: 137.7 mm、 色: 黄 (類似 RAL 1018)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 50

製品の詳細









互換性のある製品


特長

工具不要の取付け
幅40 mmに対応
UL 94難燃性クラスV0
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
オプションとして、DINレール取付け可能なバスコネクタと電源コネクタシステムを使用