ME 12,5 UTG/FE BU
-
取付けベースハウジング
2201588
DINレール取付け用ケース、 ケース本体下部パーツ:DINレール固定用フット付き、FEコンタクト付き、長奥行型、 通気スロットなし、 幅: 12.6 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 107.3 mm、 色: 青 (類似 RAL 5015)、 クロス接続: バスコネクタなし、 クロスコネクタの極数: 関連なし
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
工具不要の取付け
12.5 mm ... 90 mmの幅に対応、モジュール拡張可能
UL 94難燃性クラスV0
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
オプションとして、組込みまたはDINレール取付け可能なバスコネクタを使用