IBS RL 24 OC-LK-2MBD
-
監視モジュール
2732499
信号監視および信号増幅用リピータ、INTERBUS対応、光ファイバー、2 M baud、システムをセグメントに分割することで動作時に各分岐をオフに
製品の詳細
| 幅 | 127 mm |
| 高さ | 67 mm |
| 奥行き | 71 mm |
| 取付けタイプ | 取付けプレート上 |
| 壁面取付け |
| INTERBUS | |
| 接続方法 | IP67-RLコネクタ、光ファイバー接続 |
| 通信速度 | 2 Mbit/s |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 0 |
| IDコード(dec.) | 0C |
| 長さコード(10進) | 0 |
| プロセスデータチャネル | 0 ビット |
| 入力アドレスエリア | 0 バイト |
| 出力アドレスエリア | 0 バイト |
| パラメータチャネル(PCP) | 0 バイト |
| 抵抗長さ(バス) | 0 ビット |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Ruggedline |
| タイプ | ブロックデザイン |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 18.5 V DC ... 32 V DC (リップルを含む) |
| リップル | 最大3.6 Vpk-pk(許容電圧範囲内) |
| 接続方法 | 導光パイプ |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP65/IP67 |
| 気圧(動作) | 860 hPa ... 1080 hPa (海抜1500 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 660 hPa ... 1080 hPa (海抜3500 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 100 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 95 % (結露なし) |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 空間距離と沿面距離 | EN 50178: 1998に準拠 |
| アイテム番号 | 2732499 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI516 |
| GTIN | 4017918187095 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 712.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 640 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
-
IBS RL AP - 取付け下部 2731128
-
IBS RL MARKER-SET - マーキングラベル 2732729
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - FOケーブル 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - FOケーブル 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - FOケーブル 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - ケーブルセット 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - ケーブル 2731775
-
IBS PWR/5 - ケーブル 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - アダプタセット 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - アダプタセット 2725037
-
IBS RL PLUG-LK/POF-F - バスコネクタ 2734183
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y分岐 1683455
-
IBS CCO-R/L - コネクタセット 2759883
-
IBS CCO-PSF/L - コネクタセット 2780878
-
IBS CCO-PSM/L - コネクタセット 2759906
-
IBS RL CABLE POF/ - ケーブルセット 2819956
-
IBS RL PROT-LK - 誤挿入保護 2819969
-
IBS RL MARKER-G-SET - マーキングラベル 2734727
-
IBS RL MARKER-K-SET - マーキングラベル 2734730
-
IBS RL FOC - カッター 2725147
-
PSM-FO-POWERMETER - 計測ユニット 2799539
-
PSM-POF-KONFTOOL - 組立て工具 2744131
特長
頑丈な金属製ハウジング
幅広い診断機能
I/Oデバイス用M12コネクタ
INTERBUS用Rugged Lineコネクタ、光ファイバーまたはツイストペアを接続、電源あり