TC-2D37SUB-DO16-F&G-AR-UNI - モジュールキャリア
2902914

16台のPSR-ETPモジュールをデジタル出力カードに冗長接続する汎用端末キャリア、D-SUBコネクタ2点を使用、37極 (1:1接続) 火災およびガス(F&G)アプリケーション向けソリューション

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








特長

機械的に分離、パッシブPCB
DINレールを組み込んだ頑丈なアルミニウム製プロファイル
終端クランプ付きの側面部品
冗長D-SUBピンヘッダーシステム接続、37極(1:1接続)
シンプルまたは冗長電源、ダイオードから切離し、極性反転保護
電源障害時およびヒューズ障害時のエラーメッセージ
リレー出力(a接点、フローティング)およびエラーメッセージ用点滅LED
入力側DC 18 V未満の不足電圧をモニタリング
セーフステートオンアプリケーションに最適
信号接続用ケーブルセットは標準装備されていないため、別途注文となります。