PSR-SCP- 24DC/ETP/1X1
-
カプリングリレー
2986711
SIL3低頻度動作要求アプリケーション用安全リレー、デジタル出力信号を周辺機器に接続、安全出力1点、F&Gアプリケーション用モジュール、テストパルスフィルタ、コネクタ式ネジ接続式端子台、幅:17.5 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
安全出力1 点
フェールセーフコントローラのデジタル出力信号をI/Oデバイス(バルブなど)にカプリングして電気的な絶縁やパワー適合を行う
17.5 mmの薄型ハウジング
IEC 61508準拠のSIL 3
コントローラのテストパルスのフィルタリングで長寿命