PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SC - カプリングリレー
2904664

SIL3低頻度動作要求アプリケーション用安全リレー、デジタル出力信号を周辺機器に接続、安全出力1点、F&Gアプリケーション用モジュール、テストパルスフィルタ、コネクタ式ネジ接続式端子台、幅:17.5 mm

製品の詳細









互換性のある製品



特長

IEC 61508準拠のSIL 3
組込み式アラームコンタクトでIEC 61508準拠の耐久試験が簡単
ゾーン2への設置を許可
フェールセーフコントローラのデジタル出力信号をI/Oデバイス(バルブなど)にカプリングして電気的な絶縁やパワー適合を行う