TC ETH EXTENDER S19 - モデム
2702077

SHDSLテクノロジでシステムとステーションをネットワークで接続する19インチEthernet通信ユニット。最大データ速度30 Mbps、屋内銅線での最大距離20 km、ライン、スター、リング構造。LEDまたはソフトウェアで診断。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細