MKDSO 2,5/ 3-6 SET - プリント基板用端子台
2707932

断面積 2.5 mm2
ピッチ 5 mm
接続方式 クランプケージ仕様のねじ接続方式
取付けタイプ ウェーブはんだ付け

COMBICONソケットとプリント基板用端子台のキット、3極x6(18極)、色:緑

製品の詳細










互換性のある製品


特長

ねじ緩み防止機構やスプリング原理によるメンテナンスフリーおよび耐振動性
プリント基板用端子台はプリント基板に対して垂直に実装
国際的に認められた実績のあるねじ接続方式