MKDSO 2,5/4-6 SET KMGY - プリント基板用端子台
2713751

断面積 2.5 mm2
ピッチ 5 mm
接続方式 クランプケージ仕様のねじ接続方式
取付けタイプ ウェーブはんだ付け

直交型プリント基板用端子台のセット、4極x6(24極)、色:ライトグレー

製品の詳細










互換性のある製品


特長

ねじ緩み防止機構やスプリング原理によるメンテナンスフリーおよび耐振動性
プリント基板用端子台はプリント基板に対して垂直に実装
国際的に認められた実績のあるねじ接続方式