cULus認証済み
認証ID: E60425-19770427| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 撚線のみ | 300 V | 13.5 A | 30 - 16 | |
| 標準 | 300 V | 10 A | 30 - 16 | |
| D | ||||
| 撚線のみ | 150 V | 13.5 A | 30 - 16 | |
| 標準 | 300 V | 10 A | 30 - 16 | |
プリント基板用端子台、 定格電流: 17.5 A、 定格電圧(III/2): 200 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 電位の数: 7、 列の数: 1、 列ごとの極数: 7、 製品ラインアップ: MKDS 1、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 撚線のみ | 300 V | 13.5 A | 30 - 16 | |
| 標準 | 300 V | 10 A | 30 - 16 | |
| D | ||||
| 撚線のみ | 150 V | 13.5 A | 30 - 16 | |
| 標準 | 300 V | 10 A | 30 - 16 | |