MSB 2,5-RZ - 小型中継端子台
3244164

小型中継端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 2、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 2.5 mm2、 1段、 断面積: 0.08 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: 取付けプレート上、 色: グレー

製品の詳細









特長

MS(D)B 2,5‑M中型端子台と自由に組合せ可能
コンパクト設計と取付けプレートへの直接取付けオプションで省スペース
すべての接続ポイントにマーキングがあり配線時にわかりやすい