MSB 2,5-FE-M - 小型中継端子台
3244264

小型中継端子台、 フランジまたは固定ピン端子との併用して取付け、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 2、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 2.5 mm2、 1段、 断面積: 0.08 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: その他、 色: 黒/黄

製品の詳細









特長

すべての接続ポイントにマーキングがあり配線時にわかりやすい
コンパクトな設計と15 mmのDINレールへの取付けオプションがあり省スペース