多機能エネルギー計測ユニットEMproは、エネルギーデータを取得して、そのデータを上位の制御・管理システムに通知するための多数のオプションを提供します。ウェブベースのユーザーガイド設置ウィザードの利用により、エネルギー計測ユニットのコンフィグレーションと統合がわずか数ステップで完了します。従来型のロゴスキーコイルの簡単な直接接続、また多くの実践的なウェブサーバや機器の機能も活用することができます。
EEM-MA371-24DC
-
計測ユニット
1127058
Multifunctional energy measuring device with 24 V DC supply, direct Rogowski connection, and integrated Modbus/TCP interface for measuring electrical parameters in low-voltage electrical installations up to 690 V (phoenixcontact.com/empro-help). The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
cUL Listed
認証ID: E357804cULus Listed
認証ID: E357804-20191108互換性のある製品
特長
分かりやすいインストールウィザードで、エネルギー計測はわずか3ステップ
従来型のロゴスキーコイルを直接接続して、配線とコンフィグレーションの作業を軽減
インテリジェントなウェブサーバと表示機能で、簡単な試運転とサービス
主なコンフィグレーション機能とインターフェースをターゲットを絞って停止させることによりデータを保護
未来志向の通信ソリューションとデジタルサービスで、制御および管理システムに迅速に組込み