MM-EE-EEM-MA570-R-4DI/2DO
-
計測ユニット
1726500
組込みModbus RTU/TCPインターフェースを備えた多機能エネルギーメーター、マルチレートとデジタル入力/出力機能をサポート、最大600 Vまでの電気的パラメータを測定するために使用、動作温度最大+70°C
製品の詳細
| 電気的絶縁 | |
| 汚染度 | 2 |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 85 V AC ... 275 V AC |
| 120 V DC ... 380 V DC | |
| 電力消費 | ≤ 3.5 W |
| 定格周波数 | 50 Hz ... 60 Hz (ACサイン) |
| 測定データ収集 | |
| 測定原理 | 真のRMS値の測定(TRMS) |
| 測定値 | ACサイン(50 Hz/60 Hz) |
| 高調波の取得 | 第63次高調波まで |
| 計測: 電圧 | |
| 入力名 | 電圧測定入力V1、V2、V3 |
| 入力電圧範囲 | 600 V AC ... 87 V AC (位相/位相(直接)) |
| 50 V AC ... 345 V AC (位相/中性線(直接)) | |
| 50 V AC ... 600000 V AC (一次側(外部変流器経由)) | |
| 50 V AC ... 600 V AC (二次側(外部変流器経由)) | |
| 周波数範囲 | 50 Hz ... 60 Hz (45 Hz~65 Hz) |
| 精度 | 0.2 % |
| 計測: 電流 | |
| 入力電流 | 1 A (二次側) |
| 5 A (二次側) | |
| 測定範囲 | 1 A ... 9999 A (一次側) |
| 計測: 電源 | |
| アクティブエネルギー(IEC 62053-22) | クラス0.5 S |
| 無効電力(IEC 62053-23) | クラス 2 |
| 電流/電圧/電源 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 28 ... 12 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm |
| RS485 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 6 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
| 締付けトルク | 0.2 Nm |
| デジタル入力/出力 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 6 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
| 締付けトルク | 0.2 Nm |
| データ: ネットワークインターフェース | |
| 通信プロトコル | Modbus/RTU |
| 通信規格 | RS-485 |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 通信速度範囲 | 2400 bps ... 38400 bps |
| データ: ネットワークインターフェース | |
| 通信プロトコル | Modbus/TCP |
| 通信規格 | RJ45 |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| 幅 | 96 mm |
| 高さ | 96 mm |
| 奥行き | 73.5 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP51 (前面) |
| IP20 (接続) | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| 取付けタイプ | パネル取付け |
| 取付け位置 | 前面パネル取付け、水平 |
| アイテム番号 | 1726500 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMCC11 |
| GTIN | 4067923282261 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 454 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 400 g |
| 関税率 | 90283019 |
| 生産国 | CN |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |