EEM-MA391-R - 計測ユニット
1576585

CRAの要件への適合に向けて準備中

最大690 Vの低電圧電気設備において電気的パラメータを測定するために、ロゴスキー/微小信号コンバータ(333 mV)を直接接続でき、組込みのModbus RTU/TCPおよびBACnet MSTP/IPインターフェースを備えた多機能エネルギー計測ユニット。 (phoenixcontact.com/empro-help)。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

製品の詳細







互換性のある製品