ME 22,5 OTP-MSTBO PS YE - ケース本体上部パーツ
2200428

ハウジング上部、COMBICON接続用、カバーおよびプラグスナップに使用

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品




特長

工具不要の取付け
12.5 mm ... 90 mmの幅に対応、モジュール拡張可能
UL 94難燃性クラスV0
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
オプションとして、組込みまたはDINレール取付け可能なバスコネクタを使用