MCC 1/11-STZF-3,81 - プリント基板用コネクタ
1852451

製品ライン COMBICON Connectors S
断面積 1 mm2
ピッチ 3.81 mm
接続方式 圧着端子接続式
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1 mm2、 色: 緑、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 11、 列の数: 1、 極数: 11、 接続数: 11、 製品ラインアップ: MCC 1/..-STZF、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: 圧着端子接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 プラグインシステム: COMBICON MC 1,5、 嵌合ロック: ねじロック機構、 取付け方法: ねじフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包、 電流[A]および接続電線断面積[mm2]のデータに対応するメス圧着式コンタクト:5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)

製品の詳細









互換性のある製品




特長

端子を圧着した大量のケーブルを低コストで接続
ねじフランジで安全な嵌合ロック
引抜き補助具ですばやく操作でき接触点の張力を緩和