MC 0,5/ 8-G-2,54 P20THRR44C1 - プリント基板用コネクタ・ソケット
1706217

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 0.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Au、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 8、 列の数: 1、 極数: 8、 接続数: 8、 製品ラインアップ: MC 0,5/..-G-THR、 ピッチ: 2.54 mm、 取付け方法: THRはんだ付け / フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON FMC 0,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 44 mm幅のテープ、 最初の位置で固定コーディング、FMC 0,5/...-ST-2,54 C1コネクタと組合せ可能

製品の詳細









互換性のある製品




特長

SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
アンカーではんだ付け部への機械的負荷を削減
金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保
テープ・オン・リール梱包で納品、IEC 60286-3の自動取付けに準拠