機器マーキング

機器マーキング

制御盤内、フィールドのシステム内の機器向けアプリケーションから屋外アプリケーションまで幅広いアプリケーション用の機器マーキング:機器とシステムのマーキングに適した高品質のマーキングを幅広く提供します。コンポーネントを明確に示すことで、配向を容易にし、メンテナンスと修理作業がシンプルになります。

Go to Product Detail Page for item 0828796
US-EMLP (22X22) - プラスチックラベル
US-EMLP (22X22) - プラスチックラベル
0828796

プラスチックラベル、 カード、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 24、 テキストフィールドの高さ: 22 mm、 テキストフィールドの幅: 22 mm

Go to Product Detail Page for item 0830988
US-EMLP-HA (17X7) - プラスチックラベル
US-EMLP-HA (17X7) - プラスチックラベル
0830988

プラスチックラベル、 カード、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 108、 テキストフィールドの高さ: 7 mm、 テキストフィールドの幅: 17 mm

Go to Product Detail Page for item 0830620
EML-HA (76X51)R SR - ざらざらした表面に使用するラベル
EML-HA (76X51)R SR - ざらざらした表面に使用するラベル
0830620

ざらざらした表面に使用するラベル、 ロール、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 1000、 テキストフィールドの高さ: 51 mm、 テキストフィールドの幅: 76 mm

Go to Product Detail Page for item 0803893
EMT (9,8X38,2)R TQ - 挿入ラベル
EMT (9,8X38,2)R TQ - 挿入ラベル
0803893

挿入ラベル、 SiloおよびMurrelektronikコントローラのマーキング用、 ロール、 パステルターコイズ(6034)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 500、 テキストフィールドの高さ: 9.8 mm、 テキストフィールドの幅: 38.2 mm

Go to Product Detail Page for item 0803815
US-EML (16,5X5) YE - ラベル
US-EML (16,5X5) YE - ラベル
0803815

ラベル、 カード、 yellow (RAL 1018)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 130、 テキストフィールドの高さ: 5 mm、 テキストフィールドの幅: 16.5 mm

Go to Product Detail Page for item 0803438
EML (70XE)R - ラベル
EML (70XE)R - ラベル
0803438

ラベル、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 1、 巻き: 40 m、 テキストフィールドの高さ: 70 mm、 テキストフィールドの幅: 40000 mm

Go to Product Detail Page for item 0801496
UCT-EM (17,5X8) - スナップ式マーキング
UCT-EM (17,5X8) - スナップ式マーキング
0801496

スナップ式マーキング、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 THERMOMARK PRIME 2.0、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: ラッチ、 個別ラベル数: 24、 テキストフィールドの高さ: 8 mm、 テキストフィールドの幅: 17.5 mm

Go to Product Detail Page for item 0801494
UCT-EM (20X7) - スナップ式マーキング
UCT-EM (20X7) - スナップ式マーキング
0801494

スナップ式マーキング、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 THERMOMARK PRIME 2.0、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: ラッチ、 個別ラベル数: 24、 テキストフィールドの高さ: 7 mm、 テキストフィールドの幅: 20 mm

Go to Product Detail Page for item 0803452
EML (20XE)R - ラベル
EML (20XE)R - ラベル
0803452

ラベル、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 1、 巻き: 40 m、 テキストフィールドの高さ: 20 mm、 テキストフィールドの幅: 40000 mm

特長

  • 幅広いソリューション:豊富な素材で各種アプリケーションに対応
  • 貼り付け式、ねじ止め、リベット止め、ラッチ式などさまざまな取付け方法があり、オプションが多彩
  • ワンストップで提供:フエニックス・コンタクト製および他社製機器どちらのマーキングにも対応
グリーン製品のロゴ

持続可能なマーキング部材 お客様の制御盤に持続可能なマーキングを行います。

フエニックス・コンタクトのグリーン製品が、未来の基準を創ります。産業用識別のための当社の持続可能なソリューションが、カーボンフットプリントを大幅に削減するできることを、ご自身の目でお確かめください。省資源マーキング製品ラインアップは、制御盤内での使用に最適に設計されており、端子台、ワイヤ、ケーブル、装置、プラント識別用のソリューションが含まれています。当社の持続可能なマーキング部材は、従来のマーキング部材と同じ品質を誇ります。技術的特性と視覚的特性、印字品質、耐久性が同一であるため、実証済みの品質を損なうことなく、持続可能な代替品を選ぶことができます。

機器マーキング

機器マーキング

制御盤での使用

制御盤内の電気部品や電子部品にマーキングすることでメンテナンス作業が楽になります。機器マーキングが欠かせない場所もあります。とりわけ、機器にマーキングすることで制御盤とシステムの品質が高まります。

フエニックス・コンタクトのマーキングはシール式から高品質の刻印ラベルまで幅広く揃っており、最大限のアプリケーションに対応しています。 もちろんフエニックス・コンタクトの包括的なマーキングサービスはマーキングと刻印にも対応します。

貼り付け用機器マーキング

貼り付け用機器マーキング

貼り付け用機器マーキング

シール式機器マーキングにはさまざまなサイズ、材質、色があります。さまざまな特性があり、極めて幅広いアプリケーションで使用して部品、機器、ボタンをマーキングすることができます。

ねじ止め用機器マーキング

ねじ止め用機器マーキング

ねじ止め用機器マーキング

穴の空いたラベルで機器や制御盤をマーキングします。ねじやリベットで機器にしっかり取り付けることができます。

マーカーキャリアに固定できる機器マーキング

プラスチック製ラベルをキャリアに入れて使用

マーカーキャリアに固定できる機器マーキング

ボタンはCARRIERマーキングシステムですばやく手軽にマーキングすることができます。ここでは、キャリアのマーキングエリアにマーキングします。

マーカーキャリアに押し込む機器マーキング

マーカーキャリアに押し込む機器マーキング

マーカーキャリアに押し込む機器マーキング

機器およびモジュールマーキングのシール式マーカーキャリアはあらゆる標準基板に貼付することができます。対応するマーキングはキャリアに簡単に押し込むことができます。