E-WM (EX23)R - マーキングフォイル
1234231

製品の詳細








特長

テープ状部材は、単独の部材のみで、1.8 mm~5.6mm(0.07インチ~0.22インチ)のすべてのワイヤおよびケーブル直径に対応できます。したがって、部材の変更は必要ありません
ワイヤ/ケーブル上のマーカーがスライド動作と3面印刷により、設置後のマーキングははっきりと見やすい状態となります。
マーカーは三角形なので、3つのマーキング領域のそれぞれに対し、異なる情報を印字することができます。
非常に強力なホットシールされた接合部により、マーカーが固着したままとなります。
単心ワイヤ、電線、ケーブル、ツイストケーブルバンドル、その他の円筒形状の物体の恒久的識別
E-WMマーキングホイルは3種類の幅でご利用いただけます。