GBS 5-UK - マーキングキャリア
GBS 5-UK
-
マーキングキャリア
0804882
マーキングキャリア、分離板TS-Kを取付け可能なすべてのUK端子台用、ZB 5を取付け、色:グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
マーキングキャリア
寸法
幅
6.60 mm
高さ
22.00 mm
奥行き
22.50 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V2
コンポーネント
シリコンおよびハロゲンフリー
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 100 °C
規格と基準
拭取り抵抗
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
取付け
取付けタイプ
差込み
販売用データ
アイテム番号
0804882
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BG211A
GTIN
4017918137809
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.529 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.516 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
X-PEN 0,35
-
マーカーペン
0811228
B-STIFT
-
マーカーペン
1051993
ZB 5 :UNBEDRUCKT
-
クイックマーカー
1050004
ZB 5 CUS
-
クイックマーカー
0824962
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
クイックマーカー
1050017
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN
-
クイックマーカー
1050020
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN
-
クイックマーカー
1050033
ZB 5,LGS:L1-N,PE
-
クイックマーカー
1050415
UC-TM 5
-
端子台マーキング
0818108
UC-TM 5 CUS
-
端子台マーキング
0824581
UCT-TM 5
-
端子台マーキング
0828734
UCT-TM 5 CUS
-
端子台マーキング
0829595
製品 ヘルプ