SAD 5-UK
-
マーキングキャリア
1000782
ラベル取付け具、端子台のマーキング溝にスナップ取付け、45度傾斜、5 mmピッチのモジュール端子台用、ZB 5でマーキング
製品の詳細
| 製品の種類 | カバー |
| 幅 | 5.00 mm |
| 高さ | 10.42 mm |
| 奥行き | 11.90 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| ベースエレメント材質 | PA |
| コンポーネント | シリコンおよびハロゲンフリー |
| 取付けタイプ | スナップイン |
| アイテム番号 | 1000782 |
| 梱包単位 | 100 pc |
| 最低注文数 | 100 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG211A |
| GTIN | 4017918010386 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 0.26 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 0.259 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
ZB 5/WH-100:UNBD. SO:MOLDED - クイックマーカー 0809557
-
ZB 5/OG:UNPRINTED - クイックマーカー 0812638
-
ZB 5/YE:UNPRINTED - クイックマーカー 0812641
-
ZB 5/OG-100:UNPRINTED - クイックマーカー 0812696
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1050004
-
ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 5060906
-
ZB 5/RD-100:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 5061471
-
ZB 5/GN-100:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 5061497
-
ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - クイックマーカー 0800019
-
ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN - クイックマーカー 0800035
-
ZB 5/OG:LGS 10-100 - クイックマーカー 0812706
-
ZB 5/OG:LGS 110-200 - クイックマーカー 0812971
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー 1050033
-
ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. - クイックマーカー 1050059
-
ZB 5,LGS:SYMBOLE - クイックマーカー 1050091
-
ZB 5,LGS:1-9 - クイックマーカー 1050127
-
ZB 5,LGS:( 1-100/VERP) - クイックマーカー 1051867
-
ZB 5/OG,LGS: 10-100 - クイックマーカー 1050211
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 1050415
-
ZB 5,QR:GERADE ZAHLEN - クイックマーカー 1052811
-
ZB 5,QR:UNGERADE ZAHLEN - クイックマーカー 1052824