LS-EMLP (72X20) YE
-
デバイスマーキング
0804372
デバイスマーキング、 シート、 黄(RAL 1018相当)、 マーキングなし、 ラベリング可能: TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 16、 テキストフィールドの高さ: 20 mm、 テキストフィールドの幅: 72 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
シール式デバイスマーキング
マーキング機器での理想的な位置決めが可能な、実績のあるレーザーシート形式の既製の機器用マーカー
黄のトップレイヤと黒のマーキングにより、高いコントラストを実現