LS-EML (180X180) BK-WH CUS - デバイスマーキング
0832070

デバイスマーキング、 シート、 オーダー印字: 個数、 黒/白、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 180 mm、 テキストフィールドの幅: 180 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

レーザーフォイル、カスタムラベル用
ユーザーはレーザーマーカーを使用して、ラベルのサイズや形状を自由にカスタマイズすることができます