幅わずか6.2 mmの設定可能な3方向閾値スイッチMINI MCR-SL-UI-REL...は、標準アナログ信号の閉ループ制御と監視に使用します。
入力側では、DIPスイッチ毎に0~20 mAまたは0~10 Vのアナログ標準信号を設定することができます。出力側にはc接点を接続したリレーが使用できます。切替えの閾値はポテンショメータで設定します。
ハウジング側面からアクセス可能なDIPスイッチには次のような機能があります。
- 切替えヒステリシスの設定
- 動作電流および閉回路電流の動作の設定
- リレー通電時間の設定、および
- ドロップアウトディレイの設定
リレーの状態はハウジング前面の黄色のLEDで確認できます。
電源(19.2 V DC~30 V DC)は、モジュールの接続端子台から供給するか、またはDINレールコネクタと組み合わせて供給することができます。
MINI MCR-SL-UI-REL
-
警報設定器
2864480
製品の詳細
UL 認証
認証ID: E238705cUL Listed
認証ID: FILE E 199827UL Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
電源はフットブリッジ(TBUS)から供給可能
アナログ警報設定を切り替える極めてコンパクトなしきい値スイッチ
2つの診断LEDで状態とエラーを診断
動作電流/閉回路電流切替え
出力のc接点リレー
警報設定は前面のポテンショメータで自由に調整可能
入力信号、ヒステリシス、遅延時間はDIPスイッチで設定可能
3方向絶縁