VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V/40
-
クラス1/2直撃雷用サージアレスタ
1099594
雷電流アレスタ/サージ保護機器、絶縁・接地された1,000 V DCの2極PV電圧システム用、DINレール取付け用、3極ベースエレメント、プラグ式温度監視保護エレメント3点、各プラグの状態メッセージ。
製品の詳細
| 概要 | |
| 注記 | このデバイスはハウジング内にフィンガーセーフで設置することを目的にしています。接続部の通電部品と接地部品のギャップが8 mm以上あることを確認してください。 |
| 製品シリーズ | VALVETRAB MS |
| IECカテゴリ | PV I / II |
| PV T1 / T2 | |
| ENクラス | T1 / T2 |
| IEC電源システム | DC |
| タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
| 通電部と接地部の距離 | 8 mm |
| 設置場所 | 内装ゾーン |
| 断路デバイスの設置場所 | 内部 |
| 利便性 | 手が届きやすい |
| 接続コンフィグレーション | Yコンフィグレーション |
| 耐用年数終了モード | OCFM (開放回路故障モード) |
| メッセージサージ保護破損 | LED |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M5 |
| 締付けトルク | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
| 4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| 剥き線長さ | 16 mm |
| 撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 15 ... 2 |
| 接続方法 | Y形端子 |
| 撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 53.4 mm |
| 高さ | 89.8 mm |
| 奥行き | 65.7 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
| 水平ピッチ | 3 区分 |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 素材のCTI値 | 600 |
| 絶縁材質 | PA 6.6-FR |
| PBT-FR | |
| 素材グループ | I |
| ハウジングの材質 | PA 6.6-FR |
| PBT-FR |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 保護経路 | (L+) - (L-) |
| (L+) - PE | |
| (L-) - PE | |
| 作動方向 | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| 公称負荷電流IL | 80 A |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 350 µA AC | |
| 待機消費電力PC | ≤ 25 mVA |
| 定格放電電流In (8/20) µs | 15 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs | 40 kA |
| インパルス放電電流(10/350) µs、充電 | 2.5 A(アンペア) |
| インパルス放電電流(10/350) µs、比エネルギー | 6.25 kJ/Ω |
| インパルス放電電流(10/350) µs、ピーク値limp | 5 kA |
| 合計放電電流ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| 合計放電電流ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| 保護レベルUp | ≤ 3.5 kV |
| 残留電圧Ures | ≤ 3.5 kV (In時) |
| ≤ 2.9 kV (5 kA時) | |
| ≤ 3.2 kV (10 kA時) | |
| ≤ 3.7 kV (20 kA時) | |
| ≤ 4.1 kV (30 kA時) | |
| ≤ 4.6 kV (40 kA時) | |
| 応答時間tA | ≤ 25 ns |
| PV保護回路 | |
| 接続コンフィグレーション | Yコンフィグレーション |
| 耐用年数終了モード | OCFM (開放回路故障モード) |
| DC側保護回路(DC) | |
| 最大連続使用電圧UCPV | 1170 V DC |
| 短絡応力ISCPV | 2000 A |
| 無負荷電圧UOCSTC | ≤ 975 V DC |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 応答時間tA | ≤ 25 ns |
| インパルス放電電流(10/350) µs、充電 | 2.5 A(アンペア) |
| インパルス放電電流(10/350) µs、比エネルギー | 6.25 kJ/Ω |
| インパルス電流(10/350)µs、ピーク値limp | 5 kA |
| 合計放電電流ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| 合計放電電流ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| 絶縁抵抗Riso | > 5 GΩ (DC 500 V時) |
| 定格放電電流In (8/20) µs | 15 kA |
| 公称負荷電流IL | 80 A |
| 連続使用電流ICPV | < 20 µA |
| 最大連続使用電圧UCPV | 1170 V DC |
| 短絡応力ISCPV | 2000 A |
| 残留電圧Ures | ≤ 3.5 kV (In時) |
| ≤ 2.9 kV (5 kA時) | |
| ≤ 3.2 kV (10 kA時) | |
| ≤ 3.7 kV (20 kA時) | |
| ≤ 4.1 kV (30 kA時) | |
| ≤ 4.6 kV (40 kA時) | |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 350 µA AC | |
| 保護レベルUp | ≤ 3.5 kV |
| 待機消費電力PC | ≤ 25 mVA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (すべての接続ポイント使用時のみ) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 衝撃(動作時) | 60g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
| 振動(動作時) | 7.5g (5-500 Hz/2.5 h/XYZ) |
| UL仕様 | |
| 最大連続動作電圧MCOV | 1170 V DC |
| 短絡電流定格(SCCR) | 50 kA |
| 電圧保護定格VPR | 3 kV |
| 公称放電電流 In | 10 kA |
| 保護経路 | (L+) - (L-) |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| 定格電圧 | 1170 V DC |
| 分電システム | DC PV |
| SPDタイプ | 1CA |
| UL接続データ | |
| 締付けトルク | 30 lbf-in. |
| 接続電線断面積AWG | 14 ... 2 |
| 標準/仕様 | EN 61643-31 |
| 注記 | 2019 |
| 標準/仕様 | IEC 61643-31 |
| 注記 | 2018 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 1099594 |
| 梱包単位 | 40 pc |
| 最低注文数 | 40 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL1152 |
| GTIN | 4055626948980 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 397.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 378.94 g |
| 関税率 | 85363030 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
非常に幅広いアプリケーションで何百万回も実証された品質
工業規格の全体幅1 HPにより、ブリッジで迅速に取付け
プラグ式の保護モジュールにより、試験と絶縁測定が簡単