UM-ALU 4 LID75 PA BK
-
サイドエレメント
2200972
DINレール取付け用ベース、 ネジ取付け、 PROFILEカバー用側面部品(左と右)、ねじ付き、 幅: 75.4 mm、 長さ: 9 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
アルミニウム製プロファイル本体
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
対応長:42.5 mm~990 mm、指定長に切断可能
幅75 mm、105 mmに対応
EMC保護