UM 72-SEFE/L KMGY
-
サイドエレメント
2695853
DINレール取付け用ベース、 DINレール取付け、ねじ接続方式、押出しプロファイル付き、 DINレール用取付けフット付きの側面部品(左)、 スナップ式フット付き、 幅: 5 mm、 高さ: 89.6 mm、 奥行き: 37.6 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
簡単な設置
さまざまなサイズと形状
別売のケース部品数を減らし低コストに