ME 22,5 UTL H BUS 10/2 GY
-
サイドエレメント
1468250
DINレール取付け用ケース、 ケース本体のハーフシェル(左)、長奥行型、 幅: 22.6 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 107.3 mm、 色: 灰 (類似 RAL 7042)
製品の詳細
特長
工具不要の取付け
12.5 mm ... 90 mmの幅に対応、モジュール拡張可能
UL 94難燃性クラスV0
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
オプションとして、組込みまたはDINレール取付け可能なバスコネクタを使用