EML (85,6X54)R/GP - ラベル
1803406

ラベル、 Green Product、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 1000、 巻き: 60 m、 テキストフィールドの高さ: 54 mm、 テキストフィールドの幅: 85.6 mm

製品の詳細







特長

シール式機器用マーキングEML ...は、制御、システム、制御盤製造の各種機器のマーキングに特に適しています
EML/GP製品グループの省資源シール式ラベルで、制御盤に持続可能なマーキングができます
循環型プラスチックの採用と、最適化された材料レイアウトによるプラスチック削減
従来のEML製品グループと比較して、EML/GP製品グループは、ベースフィルムと廃棄物最適化の観点で、約83%の炭素削減を実現しています
従来のマーキング部材と比較して、技術的・光学的特性、印字品質、耐久性において品質に差はありません。
省資源素材による識別は、技術性能を損なうことなく、制御盤全体のカーボンフットプリントの削減に役立ちます
フエニックス・コンタクトのグリーン製品が、未来の基準を創ります。省資源でモジュール式のマーキング製品ラインアップは、制御盤での使用に最適です。