EML (27X27)R/GP - ラベル
1803403

製品の詳細







特長

シール式機器用マーキングEML ...は、制御、システム、制御盤製造の各種機器のマーキングに特に適しています
EML/GP製品グループの省資源シール式ラベルで、制御盤に持続可能なマーキングができます
循環型プラスチックの採用と、最適化された材料レイアウトによるプラスチック削減
従来のEML製品グループと比較して、EML/GP製品グループは、ベースフィルムと廃棄物最適化の観点で、約83%の炭素削減を実現しています
従来のマーキング部材と比較して、技術的・光学的特性、印字品質、耐久性において品質に差はありません。
省資源素材による識別は、技術性能を損なうことなく、制御盤全体のカーボンフットプリントの削減に役立ちます
フエニックス・コンタクトのグリーン製品が、未来の基準を創ります。省資源でモジュール式のマーキング製品ラインアップは、制御盤での使用に最適です。