当社の省資源マーキング部材で、制御盤に持続可能なマーキングを行ってください。
EML/GP製品グループのシール式ラベルは、2つのアプローチによって二酸化炭素排出量を削減しています:1つは、プラスチック廃棄物のケミカルリサイクルによって得られた循環型プラスチックの使用、もう1つは、最適化された材料設計によるプラスチック使用量の削減です。
リサイクル原材料は、従来のプラスチックと同じ技術的特性を持つため、品質を損なうことなく既存のプラスチック材料に統合することができます。つまり、従来と同等の信頼性を備えつつ、環境負荷の改善された製品をお届けします。
rPET(再生ポリエチレンテレフタレート)製のシール式ラベルは、制御盤構築における機器やコンポーネントの識別に最適です。
EML (17,5X8)R/GP
-
ラベル
1803397
ラベル、 Green Product、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 5000、 テキストフィールドの高さ: 8 mm、 テキストフィールドの幅: 17.5 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
シール式機器用マーキングEML ...は、制御、システム、制御盤製造の各種機器のマーキングに特に適しています
EML/GP製品グループの省資源シール式ラベルで、制御盤に持続可能なマーキングができます
循環型プラスチックの採用と、最適化された材料レイアウトによるプラスチック削減
従来のEML製品グループと比較して、EML/GP製品グループは、ベースフィルムと廃棄物最適化の観点で、約83%の炭素削減を実現しています
従来のマーキング部材と比較して、技術的・光学的特性、印字品質、耐久性において品質に差はありません。
省資源素材による識別は、技術性能を損なうことなく、制御盤全体のカーボンフットプリントの削減に役立ちます
フエニックス・コンタクトのグリーン製品が、未来の基準を創ります。省資源でモジュール式のマーキング製品ラインアップは、制御盤での使用に最適です。