EML-RM (15X15)R CUS - ラベル、取外し可能
0830554

ラベル、取外し可能、 オーダー印字: ケーブル単位、 白、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 テキストフィールドの高さ: 15 mm、 テキストフィールドの幅: 15 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

EML-RMラベルは一時的なマーキングに理想的です
このラベルは強力で信頼性の高い接着を特徴としていますが、はがし残りなく簡単にはがせます。いったんはがすと再利用できません。
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
EML-RM ... の材質はUL-listed
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべての EML-RM ...をカスタムマーキング可能