ジャンクションボックス、 端子台20極、2.5 mm2、ねじ接続式、 部材: ABS、 グレー、 180 mm x 130 mm x 100 mm、 ロッキングタイプ: ネジ止めカバー
ジャンクションボックスと汎用ケース
CLIPSAFE製品ラインアップは、革新的で高品質な汎用ケース、加工済み汎用ケース、ステンレス製およびポリエステル製のジャンクションボックスで構成されています。CLIPSAFE製品は防爆エリアで使用でき、適切な認証が付属しています。多様性を特長とするため、ケースの製品ラインアップは魅力的で、使用されるアプリケーション専用に設計されています。
ジャンクションボックス、 端子台6極、2.5 mm2、ねじ接続式、 部材: ABS、 グレー、 85 mm x 83 mm x 63 mm、 ロッキングタイプ: ネジ止めカバー
スターターキット、構成内容:ねじ式テスト断路端子台、ブリッジとテストアクセサリ、マーキング材。三相変流器回路(電流および電圧)の端子台列は個別に設定可能。
ジャンクションボックス、 端子台12極、2.5 mm2、ねじ接続式、 部材: ABS、 グレー、 130 mm x 80 mm x 60 mm、 ロッキングタイプ: ネジ止めカバー
スターターキット、構成内容:プッシュイン式テスト断路端子台、ブリッジ、テストアクセサリ。三相変流器回路(電流および電圧)の端子台列は個別に設定可能。
CLIPSAFE Exステンレス製ケースのラインアップ
ステンレス製エンクロージャ – 防爆エリア専用
ステンレス製エンクロージャCLIPSAFEは、産業環境やプロセステクノロジのアプリケーションに包括的な保護を提供します。この製品ラインアップは、最大1,000 × 1,000 × 300 mmの標準エンクロージャで構成されています。指定によりボックスをATEXおよびIECEx認証のジャンクションボックスに拡張できます。
- 個々のジャンクションボックスのベースとなる、高品質のステンレス製エンクロージャで構成される革新的な製品ラインアップ
- 厚さ最大2 mmのステンレス製エンクロージャAISI 316L/1.4404 (V4A)で、厳しい環境でも安全に使用可能
- EN 60529準拠のIP66およびNEMA 250準拠のNEMA 4Xで、屋外でも安全に使用可能
- 組立済みジャンクションボックスで、取付けと認証の手間を削減
- 幅広い防爆認証のCLIPLINE completeシステムの端子台ラインアップで個別に組立て
- ご要望に応じて認証済みのコントローラとインターフェース部品を組立て可能
- 世界各地に広がる販売ネットワークにより、プロフェッショナルなカスタマーサポートと短納期を実現
CLIPSAFE Exポリエステル製ケースのラインアップ
防爆ポリエステルケース―アプリケーションを幅広く保護
幅広いCLIPSAFE Exポリエステル製防爆ケースのラインアップで防爆エリアのアプリケーションを幅広く保護します。ご要望に応じて、筐体をATEX- およびIECEx認証のアウトレットボックスに拡張することができます。
- 独自のアウトレットボックスのベースとなる4種類のデザインがある35の堅牢な防爆ケースで万能
- 2段配線のケース仕様で省スペース
- いつでも取付け可能なアウトレットボックスで組立てと認証の手間を削減
- CLIPLINE completeシステムのすべての防爆認証端子台の個別組立てですべてワンストップで入手可能
- EN 60529準拠のIP66で、屋外でも安全に使用可能
- ご要望に応じて認証済みのコントローラおよびインターフェース部品を装着可能
- 世界各地に広がる販売ネットワークにより、プロフェッショナルなカスタマーサポートと短納期を実現
CLIPSAFEポリエステル製ケースのラインアップ
ポリエステルケース―堅牢性と多様性
広範なCLIPSAFEポリエステル製ボックスのラインアップは、非防爆エリアの産業環境やプロセス産業に堅牢な標準ボックスを提供します。ボックスは要件に沿ってジャンクションボックスや制御ボックスに拡張することもできます。
- 3種類のデザインがある46の堅牢な標準ケースは個別制御とジャンクションボックスのベースとなり多様性を実現
- 2段配線のケースバージョンで省スペース
- 確認ウィンドウあり/なしのバージョンでカスタマイズ
- フエニックス・コンタクト製品ラインアップのすべての製品を用いた個別の組立てで、すべてワンストップで入手可能
- EN 60529準拠のIP66で、屋外でも安全に使用可能
- -40 ~ +100°Cの広い温度範囲でどのような場面でも使用可能
- 世界各地に広がる販売ネットワークにより、プロフェッショナルなカスタマーサポートと短納期を実現