FF/PA - 6ポートのブロックボックス
FB1-S1-6SP-T-0-10-00-0-0
-
ジャンクションボックス
2316420
危険な場所で使用するための10ポートのステンレス製フィールドボックス。6ポートのFoundation FieldbusまたはPROFIBUS PA用ブロックデバイスカプラ(FB-6SP)、幹線ケーブルに接続する端子台3点(+、-、S)を含む。
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 使用上の制限 | |
| CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
| 製品ライン | 制御ボックス |
| 電源 | |
| 最大消費電流 | 4.8 mA (無負荷) |
| 340 mA (トランク) | |
| セーフティデータ | |
| 入力電圧Ui | 32 V (IIB (C/D)) |
| 24 V (IIC (A/B)) | |
| 17.5 V (FISCO) | |
| インダクタンスLi | 4 µH |
| 容量Ci | 0 µF |
| 最大出力電圧Uo | Uin (分岐線) |
| 最大出力電流Io | 56 mA (分岐線) |
| 最大出力電力Po | 1.792 W |
| セーフティ関連最大電圧Um | 17.5 V (EN 60079-11に準拠) |
| IIC/IIB (分岐線): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | / 80 nF |
| IIC/IIB (スパーごと): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 0.26 mH |
| 信号 | FOUNDATION Fieldbus |
| PROFIBUS |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 254 mm |
| 高さ | 254 mm |
| 奥行き | 127 mm |
| 色 | グレー |
| ハウジングの材質 | ステンレス |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP66 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 最大許容相対湿度(動作時) | < 95 % (結露なし) |
| 適合/認証 | |
| 適合 | CE準拠、さらにEN 61326-1にも |
| 防爆データ | |
| ATEX | DEMKO 16ATEX1704X II 3 G D Ex nA [ic] IIC T4 Gc, Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs Ex tc IIIC T135 Dc IP66 |
| IECEx | IECEx UL 16.0079X Ex nA [ic] IIC T4 Gc, Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs Ex tc IIIC T135 Dc IP66 |
| UL、米国 / カナダ | Class I, Zone 2, AEx nA [ic] IIC T4 Gc, AEx nA nC[ic] IIC T4 Gc Entity/FISCO spurs Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 22, AEx tc IIIC T135 Dc IP66 |
| 規格 | |
| 標準/規則 | EN 61326-1 |
| EN 60079-0 | |
| EN 60079-11 | |
| EN 60079-15 | |
| 取付けタイプ | 壁面取付け |
| アイテム番号 | 2316420 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC1Z1 |
| GTIN | 4055626590585 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 5.99 kg |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 4.64 kg |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27180101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000261 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 2d30ae34-c4ca-4d9a-9b1c-a5e64ffcbf65 |
互換性のある製品
-
-
FB-PS-MB-25DSUB/EX - 電源 2316146
-
FB-PS-MB-Y/EX - 電源 2316148
-
FB-PS-MB-I/EX - 電源 2316149
-
FB-PS-BASE/EX - 電源分岐 2316145
-
G-ESS-M20-S66L-NTES-S - ケーブルグランド 1411075
-
A-SEW-20-P-W - 平型ガスケット 1411283
-
A-INL-M20-N-S - カウンタナット 1411242
-
A-EXSH-M20-68L-N-S - ねじプラグ 1411104
-
A-EXB-20-66L-N-S - 圧力補償エレメント 1411117
-
G-ESS-M20-S66L-STES-S - ケーブルグランド 1411076
-
A-EXSH-M20-68L-S-S - ねじプラグ 1411105
-
FB-M-KV-M20-EX - ケーブルグランド 2900197
-
FB-M-BS-M20-EX - ケーブルグランド 2900209
-
FB-M-BD-M20-EX - ケーブルグランド 2901859
特長
Foundation FieldbusまたはPROFIBUS PAフィールドデバイスを6台まで接続
終端抵抗設置済み
片側だけにプラグがありケーブル曲げ半径に対応
スパーごとに電流制限短絡保護を接続