MACX MCR-EX-SL-NAM-YO
-
絶縁増幅器
2905723
Ex i NAMUR絶縁増幅器。危険エリアでのEx i近接センサとスイッチを動作。パッシブトランジスタ出力(抵抗式、横河電機製と互換性あり)、ラインフォールト透過、IEC 61508準拠のSIL 2、プッシュイン式接続
製品の詳細
| 製品の種類 | 絶縁増幅器 |
| 製品シリーズ | MACX Analog |
| チャネル数 | 1 |
| 設定 | DIPスイッチ |
| 絶縁特性: GB Standard | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 機能 | |
| 設定 | DIPスイッチ |
| 電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 電気的絶縁 入力/出力 | |
| 電気的絶縁 | 375 V (ピーク値はIEC/EN 60079-11に準拠) |
| 電気的絶縁 出力/入力/電源、DINコネクタ | |
| 定格絶縁電圧 | 300 Vrms |
| 試験電圧 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 絶縁 | IEC/EN 61010-1準拠の安全絶縁 |
| 電気的絶縁 入力/電源、DINコネクタ | |
| 電気的絶縁 | 375 V (ピーク値はIEC/EN 60079-11に準拠) |
| サポート対象のコントローラ: YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| 適切なI/Oカード | SDV144 |
| 電源 | |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 9.6 V DC ... 30 V DC (12 V DC ... 24 V DC (-20 % ... +25 %)) |
| 電力損失 | < 0.6 W |
| 電力消費 | < 600 mW |
| 信号: NAMUR | |
| 入力内容 | 本質安全 |
| 入力数 | 1 |
| 利用可能入力源 | ナムア近接センサ(IEC/EN 60947-5-6) |
| フローティングスイッチング接点 | |
| 抵抗回路を接続したスイッチング接点 | |
| スイッチングしきい値「0」信号、電流 | < 1.2 mA (ブロック) |
| スイッチングしきい値「1」信号、電流 | > 2.1 mA (誘導性) |
| 切替えヒステリシス | < 0.2 mA |
| ラインエラー検出 | < 0.05 mA ... 0.35 mA (回線の断線) |
| < 100 Ω ... 360 Ω (短絡) | |
| DIPスイッチ経由で有効化/無効化 | |
| 無負荷電圧 | 8 V DC |
| 信号 | |
| 出力数 | 1 |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| テストソケット | |
| 最大径 | 2.3 mm |
| セーフティデータ | |
| 最大内部インダクタンスLi | ごくわずか |
| 最大内部容量Ci | ごくわずか |
| 最大出力電圧Uo | 9.6 V |
| 最大出力電流Io | 10 mA |
| 最大出力電力Po | 25 mW |
| セーフティ関連最大電圧Um | 253 V AC/DC |
| IIA (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 1000 mH / 210 µF |
| IIB/IIIC (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 1000 mH / 26 µF |
| IIC (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 300 mH / 3.6 µF |
| IIB/IIA/IIIC (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 100 mH / 1 µF、 5 mH / 1 µF、 1 mH / 1 µF、 10 µH / 1 µF |
| IIC (混合回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 100 mH / 510 nF、 50 mH / 580 nF、 5 mH / 600 nF、 1 mH / 600 nF、 10 µH / 600 nF |
| データ | |
| チャネル数 | 0 |
| 状態表示 | 緑色のLED(電源) |
| 黄のLED(切換え状態) | |
| 赤色のLED(回線エラー) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.5 mm |
| 高さ | 112.5 mm |
| 奥行き | 113.7 mm |
| 奥行き NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715に準拠でDINレールNS 35/7,5に取付け) |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
| ハウジングの材質 | PA 6.6-FR |
| セーフティデータ | |
| 安全度水準(SIL) | 2 |
| セーフティデータ | |
| 安全度水準(SIL) | 2 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (ULによる評価なし) |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C (設置位置は指定なし) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| 注記 | およびEN 61326 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |
| 認定 | IBExU 12 ATEX 1169 |
| IECEx | |
| 表示記号 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| 認定 | IECEx IBE 12.0018X |
| CCC / China-Ex | |
| 表示記号 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex iaD] | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 認定 | NEPSI GYJ20.1314X |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 61010 Listed |
| 認定 | , C.D.-No 83104549 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 表示記号 | 2 |
| EAC Ex | |
| 表示記号 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| 認定 | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
| INMETRO | |
| 表示記号 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| 認定 | DNV 18.0144 X |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
| GB Standard | |
| 標準/規則 | GB 3626.20 |
| GB 3836.1 | |
| GB 3836.4 | |
| GB 3836.8 | |
| GB 12476.1 | |
| GB 12476.4 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2905723 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1213 |
| GTIN | 4046356992169 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 159 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 99.99 g |
| 関税率 | 85365019 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - アクセサリ 1831016
-
MACX MCR-PTB - 電源分配・警報モジュール 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 電源分配・警報モジュール 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - モジュールキャリア 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - モジュールキャリア 2924854
-
D-UKK 3/5 - 終端板 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - 終端板 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - コンポーネント端子台 2941662
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - プラスチックラベル 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - プラスチックラベル 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - プラスチックラベル 0828098
-
US-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - デバイスマーキング 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - デバイスマーキング 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - デバイスマーキング 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053
特長
信号入力:本質安全[Ex ia];NAMUR近接センサ(EN 60947-5-6)またはスイッチ接点用
抵抗挙動のあるシグナル出力(トランジスタ)、横河電機製ProSafe DIカードSDV 144と互換性あり
ラインフォルト透過を含めた信号出力、信号出力を経由してのラインフォルト検知
最大5 kHzのスイッチング周波数
動作方向を指定可能
ラインフォルト検知(LFD)の有効/無効を切換え可能
SIL 2、IEC/EN 61508準拠
3方向電気的絶縁
電源およびエラー表示はDINレールコネクタ経由で可能
コネクタ端子 、コネクタ端子
ゾーン2への設置を許可
ハウジング幅:12.5 mm