IPC 16/ 3-STF-SH-10,16 - プリント基板用コネクタ
1737323

製品ライン COMBICON Connectors XL
断面積 16 mm2
ピッチ 10.16 mm
接続方式 クランプケージ仕様のねじ接続方式
ねじ頭型 マイナス
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 16 mm2、 色: 緑、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 コンタクト表面: Ag、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 3、 列の数: 1、 極数: 3、 接続数: 3、 製品ラインアップ: IPC 16/..-STF-SH、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: COMBICON PC 16、 電気特性: シールド対応、 嵌合ロック: ねじロック機構、 取付け方法: ねじフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
2本の電線を接続可能
逆プラグ仕様コネクタを使用して感電防止構造の機器出力や電線中継接続が可能
EMC要件準拠のシールド対応とオプションのストレインリリーフ
ねじフランジで安全な嵌合ロック