AXL F PM EF 1F - 機能モジュール
2702671

Axioline F、パワー測定モジュール、入力電圧:最大400 V AC(位相/中性)または690 V AC(位相/位相)、入力電流:最大5 A AC、ローカルバスの伝送速度100 Mbps、保護等級:IP20、バスベースモジュールとAxioline Fコネクタを含む

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

入力4点、相電流0 A AC ~ 5 A ACおよび中性導体電流
最大690 V ACの外部導体電圧用入力3点、直接接続に対応
高調波解析
最大値の決定
エネルギーメーター
プロセスデータ更新 < 500 µs
ITネットワークでの使用にも最適