DFLK-D15 SUB/B - コネクタ端子台
2280307

VARIOFACE貫通モジュールはプラグインネジ接続式端子台とD-SUBソケットコネクタ(15ピン)を1:1で接続します。別売のグランドタップがあります。

製品の詳細









特長

9極~50極
9-˽...˽37-極:別売の接地タップ
50極:接地タップなし
IEC˽60807-2準拠
ねじ式
1:1接続
D-SUB 4-40 UNCねじ