VS-CAT7-4X2X26 AWG/7-BK/100
-
設置ケーブル
1658914
カテゴリ7-S/FTPケーブル、AWG 26 x 2 x 4、撚線(7本)、シールド対応、シース:PURハロゲンフリー、外径7.9 mm、RAL 9005(黒)、ケーブルリング100 m
カテゴリ7-S/FTPケーブル、AWG 26 x 2 x 4、撚線(7本)、シールド対応、シース:PURハロゲンフリー、外径7.9 mm、RAL 9005(黒)、ケーブルリング100 m