ESL 60X10 - 挿入シート
0804287

挿入シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: オフィスのプリントシステム、 CMS-P1-PLOTTER、 ミシン目入り、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 72、 テキストフィールドの高さ: 10 mm、 テキストフィールドの幅: 60 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

ESL 60x10、白色挿入ラベル、UBE/D (60x10)端子台列マーキングキャリアのマーキング用
部材ファイルは、PROJECT completeソフトウェアの「ダウンロード」の「ソフトウェアアップデート – マーキング」からダウンロードできます