ESL 44X7 - 挿入シート
0808244

挿入シート、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: オフィスのプリントシステム、 CMS-P1-PLOTTER、 ミシン目入り、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 136、 テキストフィールドの高さ: 7 mm、 テキストフィールドの幅: 44 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

KLM-A端子台列マーカーキャリア用マーカーストリップ
特殊形状のEMT (44x7)R挿入ラベルは、キャリア挿入後しっかり固定