ESL 26X6
-
挿入シート
0808105
挿入シート、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: オフィスのプリントシステム、 CMS-P1-PLOTTER、 ミシン目入り、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 266、 テキストフィールドの高さ: 6 mm、 テキストフィールドの幅: 26 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
素材ファイルはダウンロードのCLIP PROJECTソフトウェアで「ソフトウェアアップデート -> マーキング」からダウンロードできます
GBS-ZB/26x6端子台列マーカーキャリア用マーキングラベル