ES/KLM 2-GB - 挿入シート
0800954

挿入シート、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 オフィスのプリントシステム、 ミシン目入り、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 120、 テキストフィールドの高さ: 7 mm、 テキストフィールドの幅: 44 mm

製品の詳細








互換性のある製品